Branson-P-OMNI X

Sistema de limpeza automatizada OMNI X da Branson

Product Description

O sistema de limpeza OMNI da Branson é um sistema de limpeza e enxague ultrassônico totalmente configurado com um secador embutido. 

Tamanho do tanque de trabalho
10" C x 12" L x 10" P
Tamanhos do dreno
1/2" NPT
Temperatura do tanque de limpeza
Ambiente a 71ºC (160ºF)
Taxa de vazão de recirculação
4-11 litros/min (1-3 galões/min)
Retenção do filtro
10 microns

Características

  • Mesma plataforma do OMNI1012
  • Limpeza de cavitação de tecnologia avançada
  • Controles digitais
  • Automação opcional com prateleiras de carga e descarga