Branson-P-S8300

Geradores ultrassônicos da série 8300 da Branson

Product Description

O gerador ultrassônico da série 8300 da Branson oferece uma gama completa de recursos para atender quaisquer requisitos de limpeza de precisão. Usado em tanques de limpeza simples ou em sistemas de limpeza totalmente integrados, os modelos da série 8300 oferecem limpeza precisa rápida, consistente e econômica.

Frequência de saída
25 ou 40 kHz
Configurações de elementos
6, 12, 18, 24, 36, 48
Tensão de entrada
110 V, 220 V
Potência média de saída
40 watts por elemento
Aprovações regulatórias
FCC e CSA
Dimensões
17,5" L x 16,8" P x 5,5" A
Peso
13,6 kg (30 lb)
Potência de saída
17,5" L x 16,8" P x 5,5" A

Características

  • A regulação de linha/carga compensa as mudanças de nível e temperatura dos líquidos, bem como as variações de tensão e carga das linhas.
  • O controle de energia variável verdadeiro torna a intensidade da cavitação (não o ciclo de trabalho) infinita e linearmente variável de 20% a 100%.
  • A frequência de varredura minimiza as ondas estacionárias e melhora a distribuição de atividade ultrassônica; opera a uma taxa de 80 Hz por segundo em uma largura de banda de 1400 Hz
  • A autorregulagem mantém a frequência de operação otimizada em toda a sua aplicação
  • A opção de interface de entrada e saída permite o controle remoto para ligar/desligar o gerador
  • Recursos de segurança que protegem o gerador incluem sobreaquecimento, sobrecarga, circuito aberto e curto-circuito