Branson-P-Ultraseal20 Metal Tube Sealer

Selador de tubo metálico Ultraseal20 da Branson

Product Description

Os sistemas ultrassônicos Ultraseal vedam hermeticamente tubos de cobre e de alumínio. Uma operação de etapa única frisa, veda e corta tubos carregados em menos de um segundo. Os sistemas são adequados à automação para níveis altos de eficiência e produtividade.

Atuação
Pneumático
Sistema de resfriamento
Ar
Interface de dados
USB, Ethernet
Frequência
20 kHz
Energia de entrada
200-250 V, 50/60 Hz
Potência de saída
4.000 W
Dimensões gerais
227 mm x 89 mm x 577 mm (A x L x C)
Tipo pneumático
5,5 bar (80 psi) ar limpo, seco
Recursos especiais
Proteção de senha
Diâmetro do tubo
4 mm a 12 mm
Interface do usuário
Tela de toque, LCD
Modos de soldagem
Tempo, energia

Características

  • Design ergonômico e leve para operação na linha de montagem
  • Ferramental patenteado de troca rápida com várias superfícies de solda para operação de baixo custo
  • A monitoração automática do processo garante que cada vedação esteja dentro dos limites de qualidade predefinidos para potência de soldagem, tempo e altura final
  • Medição automática do tubo garante o posicionamento adequado dos tubos dentro do ferramental
  • Modo de 'solda até a altura' para compensar variações no material do tubo
  • Vários tamanhos de tubo podem ser vedados em qualquer sequência através da configuração automática dos parâmetros de soldagem
  • Porta de impressora paralela para coleta de dados e gráficos de soldagem
  • Porta RS232 para interface com computador e monitoração SPC