Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Cash Valve-P-P001046

Válvula modelo C600 da Cash

Product Description

Uma válvula de alívio de pressão para serviço com gás industrial a temperaturas de até -196 °C (-320 °F)

Certificações
PED
Material
Latão
Temperatura de operação
Criogenia
Classe de pressão
ASME
Tipo de produto
Válvulas de alívio de vácuo/pressão
Tipo de sede/selo
Macia
Tamanho da válvula
NPS 3/8 / DN 10, NPS 1/4 / DN 8, NPS 1/2 / DN 15

Documentação e desenhos