Cash Valve-P-P001079

Válvulas reguladora de pressão série A da Cash

Product Description

Reguladores compactos do tipo diafragma com sede única e autoacionamento que cobrem uma ampla gama de designs e pressões operacionais.

Características

  • Reduza as altas pressões de entrada para diminuir as pressões de saída dentro dos limites próximos.
  • Todos os corpos de latão ou bronze com um filtro incorporado.
  • Conjunto de pistão de disco facilmente renovável.
  • A sede aparafusada do corpo do cilindro facilita a remoção.
  • O filtro independente protege as peças de trabalho.
  • Os A-360 e A-361 incorporam uma ação de aspiração para dar regulação excepcional a altas taxas de vazão.
  • Parafusos de ajuste de cabeça hex ou de enchimento padrão; Porca de travamento da asa, alça da barra em T, volante ou selo para tampas à prova de adulteração disponíveis.
  • O design de pistão balanceado é padrão ou opcional, dependendo do modelo.
Configuração disponível
A-16, A-31 e A-31S, A-360 a A-365
Tamanho dos corpos
A-16: 1/4-in ou 3/8-in (7 ou 10,5 mm)
A-31 e A-31S: 1/8-in, 1/4-in e 3/8-in (3,5, 7 e 10,5 mm)
A-360 a A-365: 1/4-in, 3/8-in e 1/2-in (7, 10,5 e 15 mm)
Conexões das extremidades
NPTF rosqueado
Material de Corpo
A-16: Latão
A-31 e A-31S: Latão
A-360 a A-365: Latão ou bronze
Pressão máxima de entrada
A-16: 250 psi/17,2 bar
A-31 e A-31S: 300 psi/20,7
A-360 a A-365: A-360: 400 psi, A-361:400 psi. A-365: 1100 psi
Pressão máxima de saída
Faixa de pressão reduzida: 0 a 17,2 bar (0 a 250 psi)
Temperatura máxima
82 °C (180 °F)

Documentação e desenhos