Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Clarkson-P-Figure 215

Válvula de comporta de deslizamento Clarkson Figura F215

Product Description

Válvula ideal para aplicações de lama e sólidos densos e abrasivos úmidos ou secos.

Características

  • Válvula ideal para aplicações de lama e sólidos densos e abrasivos úmidos ou secos.
  • O desenho de deslize através da comporta corta através de sólidos, fornecendo operação consistente nas aplicações mais difíceis.
  • A comporta estilo porta em "O" protege totalmente a face da sede na posição aberta, fornecendo vida de serviço mais longa.
  • Fechará através de uma coluna estática de material.
  • Totalmente fabricada de placas espessas e folhas.
  • Disponíveis em partes molhadas de aço inoxidável 304, 316 e 317L, ou desenhadas especialmente para as suas necessidades, usando uma grande variedade de materiais, incluindo
  • padrão MSS face a face.
  • Outras dimensões face a face estão disponíveis.
  • Sede com usinagem de precisão com guias de comporta múltiplas.
  • Corte unidirecional.
  • Testes automáticos de operação total, vazamento e de ciclagem.
  • Solicite os relatórios certificados de testes automáticos.
Gama de dimensões
DN 50 - 600 (NPS 2 - 24)
Faixa de pressão
1000 kPa (150 psi) CWP
Opções
Sede de face dura; Portas de purga; Porta em V com sede endurecida; Porta diamante de estrangulamento para proteção da comporta

Documentação e desenhos