Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Clarkson-P-Figure 738

Atuadores pneumáticos Clarkson Figura 738

Product Description

O F738 é um atuador pneumático linear, projetado especialmente para uso em válvulas lineares atuadas

Características

  • Serve para todas as válvulas lineares atuadas.
  • Com engenharia que fornece saída máxima de força com pressão mínima de suprimento.
  • Simplicidade e confiabilidade são os parâmetros fundamentais do desenho.
  • Desenho resistente e funcional.
  • Opera com ou sem lubrificação.
  • Simples para retroajuste.
  • Disponível em vários tamanhos.
  • Fácil manutenção.
  • Grande variedade de embalagens de acessórios modulares aparafusadas disponível, incluindo válvulas de solenoides, switches de limite, posicionadores e sistemas à prova de falhas.
  • Opção de cilindro hidráulico também disponível usando óleo de alta pressão.
  • Atuadores com retorno de mola estão disponíveis em tamanhos selecionados.
  • As unidades à prova de falhas Clarkson F493 são a escolha ideal para atuadores maiores, pois elimina atuadores com retorno de mola volumosos quando há pouco espaço disponível.
Temperatura de operação
Menos que 120 °C
Tipo de válvula
Comporta
Tipo de controle
Liga/Desliga

Documentação e desenhos