Crosby-P-P000018

Válvulas de alívio de pressão direta série J da Crosby™

Product Description

As válvulas da série J fornecem proteção confiável e de alta qualidade contra sobrepressão para aplicações de ar, gás, vapor, líquidos e bifásicas em um projeto simples. Agora disponível com duas tecnologias completamente novas, Diafragma equilibrado e Detecção de vazamentos de foles.

Características

  • Certificadas pela ASME/NB para ar, água e vapor.
  • Conformidade total com todas as principais normas relativas a alívio de pressão, incluindo ASME VIII, XIII, API 526/527, EN4126 e PED/CE.
  • Altamente personalizável para satisfazer a maioria das aplicações.
  • Peças intercambiáveis para reduzir os custos de manutenção.
  • Configuração de bocal completa.
  • Projeto simples e confiável para fácil manutenção.
  • Opções de sede macia para estanqueidade superior da sede.
  • Descarga ajustável para reduzir a perda de produto.
  • Elevação restrita disponível.
  • Monitoramento de alívio com fio ou wireless disponível.
  • Diafragma equilibrado da Crosby™
    • O manuseio de contrapressão 20% maior melhora a confiabilidade durante surtos de contrapressão.
    • A melhoria de 15% no fator Kb permite o dimensionamento de válvulas menores e/ou em menor número.
    • Cem vezes mais resistente que foles de metal para ciclos de alta frequência, garantindo a segurança.
    • Converta facilmente produtos série J da Crosby existentes com kits de atualização de diafragma equilibrado
  • Detecção de vazamento de foles Crosby™ disponível
    • A notificação instantânea de ruptura dos foles permite um protocolo de manutenção eficaz.
    • Detecção de pequenas rupturas, a partir de 0,0009 pol2 (orifício D).
    • A operação equilibrada assegurada após a ruptura do fole aumenta a segurança.
    • Cálculo volumétrico de vazamento em tempo real para avaliação de risco e tomada de decisão.
    • Mais de 90% de redução do vazamento através da saída de ar do castelo.
    • Aprimore facilmente produtos série J da Crosby com os kits de atualização de detecção de vazamento de foles.

Documentação e desenhos