Sistema de bloqueio Damcos™

Product Description

Estenda o alcance de suas capacidades hidráulicas para atuadores ou anteparos em áreas submersas ou classificadas com o sistema de bloqueio Damcos. Projetada para montagem em atuadores marítimos, o conceito modular proporciona uma variedade de opções e combinações da funcionalidade de bloqueio (por exemplo, duplo, único, alta vazão, reguladora, parada, verificação, DPCV, alívio, descarga, conector rápido e indicador)

Pressão de disparo da válvula de alívio
150 bar a 250 bar
Temperatura ambiente
-20 °C +80 ° C.
Máx. Taxa de vazão:
6 l/min (15 l/min a pedido)
Tipo(s) de conexão
Conexões de tubo: Padrão A e B são ¼ pol. BSPP ou dependendo do tipo
Dimensões
C x A x P 70 x (39 a 80) x 48 mm (dependendo do tipo CB) 49 x (38 a 60) x 40 mm (dependendo do tipo PHS)
Peso
De 0,6 kg a 3,5 kg dependendo do tipo
Meio hidráulico e viscosidades
15– 200cSt
Programa do produto
Linha de blocos para montagem no atuador e em antepara

Características

  • Linha de blocos de controle extensa e flexível, com várias funcionalidades complementares, para atuadores de ação simples e dupla
  • Os bloqueios podem ser montados sobre atuador, manifold ou anteparo
  • Projetado para montagem em atuador em BRC, BRCF/HT, KC e KF/R sem o uso de tubos ou como montagem em antepara, usando tubo curto entre os atuadores e os blocos
  • Conexão de linha piloto, filtragem e conexão rápida
  • Sistema para limpeza (CBF)
  • Válvula reguladora/parada e de alívio
  • Válvula de retenção piloto-operada (PCV)
  • Válvula de alívio e/ou PHS para emergências,
  • Projetado para que os ambientes marítimos e cumpre com todos os requisitos da indústria marítima
  • Várias funções disponíveis no invólucro de aço inoxidável

Documentação e desenhos