Damcos-P-Marine Control Cabinet

Gabinete de controle Damcos™

Product Description

Centralizar o controle do seu sistema de controle remoto de válvulas marítimas é simples com o gabinete de controle Damcos. Cada gabinete suporta de 1 a 4 fileiras de manifolds e até 120 válvulas. Cada válvula solenoide pode ter feedback de indicação remota (VPI) e pode ser isolada para operação de emergência confiável e reparos fáceis para reduzir o tempo de inatividade. O gabinete também abriga módulos de E/S inteligentes e padrão, possibilitando todas as funções relacionadas ao monitoramento de tanques. Com essa inteligência distribuída, o tempo de resposta é otimizado.

Tipo(s) de conexão
Entrada de conexão do tubo: conexão P&T do gabinete de 3/8 pol. BSP
Saída de conexão do tubo: conexão A&B do manifold de 1/4 pol. BSP
Dimensões
S-xx 768 x (576 a 1920) x 384 mm D-xx/EL 1152/1920 x (1344 a 1920) x 384 mm Q-xx/EL 1536/1920 x (1152 a 1920) x 960 mm
Materiais de construção
Estrutura de aço de 2 e 3 mm de espessura
Peso
Consulte a ficha de dados específica do produto
Programa do produto
Linha de gabinetes de 4 a 120 controles divididos nos tipos único, duplo e quádruplo

Características

  • Design robusto baseado em estações de manifold modulares, estruturas de aço e placa de suporte de manifold.
  • Fornecendo capacidades de regulamento e controle/isolamento
  • Comunicação para o sistema de monitoramento e controle integrado
  • O gabinete é uma parte essencial do sistema de controle remoto de válvulas da Emerson
  • O Manifold Cetop-3 está disponível em alumínio, latão e aço inoxidável e preparado para controle, feedback e blocos de compensação
  • Travamentos por chave de fenda nas portas dianteiras. (travamentos DIN a pedido.)
  • Válvula solenoide de baixo vazamento (inferior a 10 cc/min)
  • Válvulas de regulagem/parada em cada estação
  • Válvula de purga do sistema em cada fileira de manifolds para remoção de ar
  • Conexões de bomba manuais para fácil operação de emergência
  • Opção para filtragem de óleo e medidor de pressão em cada manifold
  • Projetado para as condições severas dos ambientes marítimos e respaldado por uma rede mundial de serviços

Documentação e desenhos