Damcos-P-System Power Unit

Unidade de energia do sistema Damcos™

Product Description

Assumir o comando das demandas da sua válvula marítima é simples e padronizado com a unidade de energia de sistemas Damcos. Construída em uma plataforma modular padrão, você pode configurá-la e dimensioná-la de acordo com suas capacidades através dos atuadores e gabinetes de válvula solenoide do seu sistema de controle remoto da válvula.

Deslocamento de óleo
De 5,7 a 15,5 l/min
Tipo(s) de conexão
Tubo fêmea de 1/2 pol. G típico P&T
Material do invólucro
Aço estrutural e ferro fundido
Peso
De 400 a 500 kg
Acumulador:
100 e 200 litros (outro a pedido)

Características

  • Múltiplas funções de redundância para reforçar a segurança
  • Controle flexível para garantir a fácil operação
  • Design acessível que facilita o serviço
  • Design compacto e flexível
  • Pedidos e entrega globais
  • Construído com componentes padrão
  • Atende às exigências globais e às principais aprovações de autoridade de classe
  • Controle automático de pressão constante (135 bar)
  • Uma parte essencial do sistema de controle remoto de válvula hidráulica da Emerson

Documentação e desenhos