DeltaV-P-CTO SIS Cabinets

Gabinetes DeltaV CTO SIS

Product Description

Os gabinetes DeltaV CTO SIS fornecem uma solução pré-projetada e pronta para uso para o sistema de I/O DeltaV SIS LS CHARM, montada em gabinetes padrão do setor, pronta para ser instalada no local e conectada à I/O de campo. Esses gabinetes são projetados para atender aos requisitos de segurança pessoal CE e de marcação CSA (opcional) de locais comuns, ajudando a facilitar a instalação e inspeção no local. Os gabinetes se integram perfeitamente à solução geral de hardware do seu projeto DeltaV.

ce-mark
csa-listed
Dimensões
Gabinetes de CHARMs e controlador:
800 mm (L) x 2.000 mm (A) (+100 mm de base) x 600 mm (P)
800 mm (L) x 2.000 mm (A) (+100 mm de base) x 800 mm (P)

Gabinetes de rede/servidor:
800 mm (L) x 2.000 mm (A) (+100 mm de base) x 800 mm (P)
800 mm (L) x 2.000 mm (A) (+100 mm de base) x 1.000 mm (P)
800 mm (L) x 2.000 mm (A) (+100 mm de base) x 1.200 mm (P)
Acesso
Acesso frontal – porta única, articulada à direita, botão de pressão e trinco de travamento
Acesso frontal e traseiro – porta única nas partes frontal e traseira, articulada à direita, botão de pressão e trinco de travamento
Categoria de proteção
IP54, NEMA/ TIPO 12
IP20, NEMA/ TIPO 1 com portas ventiladas
Peso
Painel frontal apenas: ~200 kg
Painel traseiro frontal: ~300 kg
Gabinete de rede/servidor ~150 kg (gabinete vazio)
(pode variar conforme o hardware adicionado na seleção de opções)
Material
Estrutura do gabinete: chapa de aço, 1,5 mm, pintada por imersão,
Porta: chapa de aço, 2 mm, pintada por imersão, pintado com tinta em pó por fora, pintura texturizada,
Cor do gabinete do sistema: RAL 7035, RAL 9005 na base
Cor do gabinete de rede/servidor: RAL 7035 / RAL 9005, RAL 9005 na base
Ventoinhas de porta
Funcionamento contínuo ou com controle por termostato
Entrada de cabos
Parte inferior
Requisitos de alimentação
Distribuição redundante por meio do interruptor de desconexão principal:
100-120 VCA 50/60 Hz
220-240 VCA 50/60 Hz

Configurado com um dos seguintes sistemas de fonte de alimentação interna:
2 x 20 A e distribuição total redundante (primária e secundária) de 24 VDC
2 x 40 A e distribuição total redundante (primária e secundária) de 24 VDC
Rede de controle
Cobre redundante (RJ45)
Contagem e tipo de E/S
Gabinetes para DeltaV SIS LS CHARMs:
Até 480 LS de I/O CSLS com alimentação CA
SIS – CSLS com LS CHARMs não IS e IS de I/O

Gabinetes de controlador:
SIS – controlador SZ, LSNB

Gabinetes de rede/servidor
Gabinetes de rede
Gabinetes de rede/servidor
Placa de identificação
Suporte da placa de identificação com inserto da placa de identificação
Especificações ambientais
Instalação em ambientes internos
Sala de equipamentos: climatizada por HVAC , temperatura recomendada +25 °C (+77 °F)
Sala de TI: Temperatura recomendada +20 °C (+68 °F)
Umidade relativa
5–95% (sem condensação)
Globalmente certificados
Europa: CE
América do Norte: local comum (marcação CSA) - Opcional

Características

  • Oferece Electronic Marshalling habilitado pela tecnologia CHARMs ou pelo gabinete de controlador para o sistema CHARM
  • Entrega rápida
  • Reduz o espaço ocupado pelo sistema
  • Reduz significativamente a engenharia de projeto do gabinete
  • Pacote totalmente documentado

Documentação e desenhos