DeltaV-P-DeltaV Predict PredictPro

DeltaV™ Predict e PredictPro

Product Description

O DeltaV Predict/Pro permite obter maior produtividade, variabilidade reduzida e segurança aumentada para suas estratégias de controle preditivo de modelo. O DeltaV Predict/Pro está totalmente integrado ao sistema DeltaV, o que o torna fácil de configurar, validar, testar e implantar.

Saídas de processo (Predict)
1 variável controlada e até 4 variáveis de restrição
Saídas de processo (PredictPro)
Total de 80 (variáveis controladas ou de restrição)
Entradas de processo (Predict)
1 variável manipulada e até 4 variáveis de interferência
Entrada de processo (PredictPro)
Total de 40 (Variáveis manipuladas e de interferência)
Carga do controlador para uma taxa de execução de 1 segundo (Predict)
Aproximadamente 0,1% por bloco de função MPC
Carregamento do controlador MD para uma taxa de execução de 1 segundo (PredictPro)
Menos de 1% por bloco de função MPCPro para uma matriz 10x10
Carregamento do controlador MD para uma taxa de execução de 15 segundos (PredictPro)
Menos de 4% por bloco de função MPCPro para uma matriz 20x20
Carregamento do controlador MD para uma taxa de execução de 30 segundos (PredictPro)
Menos de 10% por bloco de função MPCPro para uma matriz 40x80

Características

  • Totalmente integrado ao DeltaV para fácil configuração, implementação e manutenção
  • Melhore a qualidade do produto reduzindo a variabilidade
  • Aumente a rentabilidade operando de perto a restrições e limites do processo
  • Economize tempo usando o desenvolvimento de modelo automatizado
  • Teste a aplicação do controle e treine os operadores com simulação MPC off-line

Documentação e desenhos