DeltaV-P-Flex

DeltaV Flex System

Product Description

O DeltaV™ Flex System é uma assinatura que combina licenciamento de software por períodos e suporte ao produto em uma solução conjunta otimizada para instalações de sistemas menores e mais modulares. Isso fornece uma maneira simples de adquirir, operar e manter um sistema DeltaV totalmente funcional e aproveitar as inovações em pequenos sistemas de controle. O DeltaV Flex System é uma solução atraente para Fabricantes de Equipamentos Originais (OEMs) que desejam fornecer um pequeno sistema DeltaV para um skid de processo ou ambiente de laboratório, minimizando o custo inicial de investimento.

Períodos da licença por assinatura do DeltaV Flex System
Fornece flexibilidade no período de duração. Os períodos de licença estão disponíveis em períodos de 1, 3 e 5 anos
Suporte ao produto
Está incluído como parte do pacote básico e renovado com a assinatura
Pacote básico de software
Licença DeltaV™

  • Software do controlador Flex PK
    • DSTs Flex de 50, 100 ou 250.
    • Licença de protocolo P01 (Modbus TCP ou EtherNet/IP)
    • 32 Licença de Dispositivo Físico (PDTs)
  • ProPLUS Premium
  • Licença de ativação OPC UA


Suporte ao produto

  • Suporte do Produto (anteriormente suporte Guardian)
  • Garantia HW para controladores Flex PK associados


Hardware necessário (vendido separadamente)

  • Controlador Flex PK (Simples ou Redundante)
  • Estação de trabalho ou PC Industrial DeltaV aprovado para ProPLUS
Componentes DeltaV adicionais
Hardware

  • Estações do Operador
  • Estações de aplicativos
  • Smart Switches
  • Cartões EIOC
  • E/S tradicional
  • E/S CHARMS
  • E/S wireless


Licenças de software baseadas em assinatura

  • DSTs Flex (no máximo 1.500 DSTs)
  • Licenças de Scaleup ProPLUS (no máximo 1.500 DSTs)
  • Licença de redundância do controlador para software de controlador Flex PK
  • Licenças de protocolo para software de controlador Flex PK (servidor Modbus, servidor OPC UA, PROFINET)
  • Licença de dispositivo físico (PDTs) para o software do controlador Flex PK
  • EIOC com licença de protocolo do cliente OPC UA, PDTs e DSTs
  • Licença de etiqueta do cliente OPC UA para ProPlus e estação de aplicativos
  • Licença do Gerenciamento Avançado de Unidade
  • Licenças de Basic Batch, Advanced Batch ou Professional Batch
  • Licença VCAT
  • Licenças da estação do operador
  • Licenças da estação de aplicativos
  • Licença de Alarm Help
  • Licença de pacote de desempenho Premium de operações
  • Licença do DeltaV Continuous Historian
Hardware + Complementos
Vendidos separadamente
ProfessionalPlus Premium Workstation Software
Included for Version 15 Feature Pack 1 systems and newer. The DeltaV Live Operations Premium Performance Pack must be added to additional workstations to enable DeltaV Live Operations (runtime) functionality on those systems.

Características

  • Solução embalada e fácil de encomendar que aproveita o controlador Flex PK
  • Custo inicial mais baixo para aplicações pequenas
  • Funcionalidades podem ser adicionadas quando necessário, ao longo do tempo
  • Acesso máximo às últimas inovações do DeltaV

Documentação e desenhos