Com as soluções Flex.CONNECT DeltaV™ da Emerson, você pode conectar facilmente os subsistemas de E/S de sistemas obsoletos ao sistema DeltaV, sejam da Emerson ou não.
As soluções Flex.CONNECT DeltaV™ incluem um conjunto de cabos, placas de passagem, painéis de interface e/ou painéis de terminação de substituição que fornecem conectividade entre os fios de campo do dispositivo de outros sistemas e terminações de cartão de E/S DeltaV.
Esta é uma abordagem de baixa tecnologia com capacidades aprimoradas. Primeiro, os engenheiros da Emerson realizarão um estudo de modernização para fornecer a justificativa do projeto e os documentos de planejamento antecipado. Os consultores determinarão a melhor abordagem de modernização para atender suas necessidades de negócios.
Reduza os custos de comutação e o tempo de inatividade: as soluções Flex.CONNECT DeltaV economizam painéis de terminação e cabeamento de campo, o que reduz o tempo de inatividade do processo em até 75% em comparação com a religação. Use as soluções Flex.CONNECT DeltaV da Emerson para integração comercial plug-and-play com custos mais baixos de engenharia, instalação e partida, além de grandes economias em operação e manutenção.
Colabore com a Emerson para uma transição tranquila: Implementação, execução e gestão de projetos garantem partidas seguras e eficientes e suporte pós-partida. Nossos consultores analisam o hardware, os bancos de dados e o ambiente de exibição do sistema de automação para desenvolver um método de tradução dos controles necessários para o sistema DeltaV.
Maximize o retorno dos ativos existentes: maximize o retorno de compras antecipadas de equipamentos e aproveite as tecnologias atuais, como barramentos digitais, controle avançado integrado e instrumentação de autodiagnóstico.