DeltaV-P-MX Controller

Controlador MX da série M DeltaV™

Product Description

O Controlador MX proporciona comunicação e controle entre os dispositivos de campo e os outros nós na rede de controle. As estratégias de controle e as configurações de sistema criadas para sistemas anteriores da DeltaV™ podem ser usadas com este poderoso controlador. O Controlador MX proporciona todos os recursos e funções do Controlador MD Plus, com o dobro da capacidade.

Requisitos de alimentação
Alimentado pela fonte de alimentação do sistema através de um operador de controlador/alimentação de 2 larguras
Proteção de fusível
3,0 A, fusíveis não substituíveis
Dissipação de energia
5,0 W típico, 7,0 W máximo
Montagem
Na ranhura direita do operador de controlador/alimentação
Memória do usuário
96 MB
Rede de controle primária
Conector RJ-45 de 8 pinos
Rede de controle redundante
Conector RJ-45 de 8 pinos

Características

  • Complementa os controladores existentes MQ e MD/MD Plus, fornecendo um controlador com maior capacidade para aquelas aplicações que precisam de mais capacidade de controle
  • Compatível com redundância 1:1 para uma maior disponibilidade
  • Exclusivo na sua capacidade para identificar-se automaticamente com a rede de controle DeltaV™
  • O controlador pode identificar todos os canais de interface I/O localizados no subsistema

Documentação e desenhos