DeltaV-P-SE3008

Controlador SQ da série S DeltaV™

Product Description

Os controladores da série S DeltaV™ fornecem funções de comunicação e controle e integram os dispositivos de campo e outros nós na rede de controle. Os controladores SX, SQ e SD Plus fornecem uma opção para adequar a capacidade do controlador aos requisitos do processo. Eles também fornecem novos recursos fáceis de usar que eliminam os parafusos de montagem e aceleram a montagem do painel.

Limite da DST (Tecnologia de Chaveamento Direto)
750
Tags SCADA
3200
Valores máximos dos dados enviados
2000/segundo
Valores máximos dos dados recebidos
250/segundo
Máximo de nós do cliente não solicitados
64
Taxas de execução do módulo
100ms, 200ms, 500ms, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 60s
Memória do usuário
48 MB
Proteção do fusível (interno)
3,0 A, fusíveis não substituíveis
Dissipação de energia
5,0 W típico, 7,0 W máximo
Temperatura de funcionamento
-40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de armazenamento
-40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Umidade relativa
5 a 95%, sem condensação
Choque
10 g ½ onda senoidal para 11 ms
Vibração
1 mm pico a pico de 2 Hz a 13,2 Hz; 0,7 g de 13,2 Hz a 150 Hz

Características

  • Compatível com todos os recursos que você espera do sistema DeltaV™: autoendereçamento, detecção automática de E/S
  • Compatível com redundância 1:1 para uma maior disponibilidade
  • O hardware da série S foi reformulado para acelerar a execução do projeto
  • Os controladores são fáceis de configurar
  • O novo design oferece melhoria na instalação e resistência, usando o mesmo processador e sistema operacional que se firmaram nesse campo
  • Os controladores da série S possuem capacidades de E/S altamente distribuíveis com rearranjo eletrônico de CHARMs