Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-SE3051C0

Operadores horizontais da série S DeltaV™

Product Description

Os operadores horizontais da série S DeltaV™ levam o hardware DeltaV comprovado para um novo nível de robustez e facilidade de uso. A montagem é mais rápida e a distribuição de energia é mais fácil, com menos conexões usando a distribuição de energia de campo integrado e maior capacidade de alimentação do barramento E/S. O design modular permite adquirir apenas o que você precisa com capacidade de ampliação on-line futura simplesmente adicionando alimentação/controlador e os operadores E/S são modulares.

Corrente backplane
15 Amps
Bujão do terminal de energia
12 Amps
Bujão do barramento de alimentação (com fusível)
5 Amps
Distribuição primária/secundária de alimentação do barramento de 24 VCC
12 Amps por barramento (Máx. de 3 A por placa)
Capacidade do operador E/S
8 módulos E/S
Temperatura de funcionamento
-40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de armazenamento
-40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Umidade relativa
5 a 95%, sem condensação
Choque
10 g ½ onda senoidal para 11 ms
Vibração
1 mm pico a pico de 5 Hz a 13,2 Hz; 0,7 g de 13,2 Hz a 150 Hz

Documentação e desenhos

Características

  • O design modular permite uma instalação flexível
  • Mais operadores de oito larguras podem ser adicionados on-line conforme a necessidade
  • A distribuição de alimentação da interface E/S e do controlador é integrada nos operadores para reduzir e simplificar a alimentação e o aterramento
  • Todos os componentes são encaixados sem o uso de ferramentas especiais