DeltaV-P-SE4006P2

Interface serial da série S DeltaV™

Product Description

A interface serial da série S fornece uma conexão entre o sistema DeltaV™ e os dispositivos que suportam um protocolo serial, como Modbus ou Data Highway Plus Allen Bradley. A interface serial da série S possui os drivers pré-carregados do software Modbus. A interface serial DeltaV também pode ser instalada como um par redundante para aplicações críticas que necessitam da mais alta disponibilidade.

Número de portas seriais
2
Número de conjuntos de dados por cartão de interface serial
32 (16 por porta)
Tipos de porta
RS232, RS422/485 half duplex, RS 422/485 full duplex
Isolamento
Cada porta é isolada do sistema e uma das outras. Estas portas devem ser aterradas externamente
Taxa de baud
300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Paridade
Par, ímpar, nenhuma
Bits de dados
7 ou 8
Bits de parada
1 ou 2
Retry count
0 - 255
Mensagem de tempo esgotado
100-25.500 mseg. (em incrementos de 100 mseg
Temperatura de funcionamento
-40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de armazenamento
-40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Umidade relativa
5 a 95%, sem condensação
Choque
10 g ½ onda senoidal para 11 ms
Vibração
1 mm pico a pico de 2 Hz a 13,2 Hz; 0,7 g de 13,2 Hz a 150 Hz

Características

  • Fornece uma interface perfeita de informações
  • A instalação plug-and-play economiza dinheiro
  • Amplia a vida útil do equipamento existente
  • As interfaces detectam automaticamente a presença do bloco de terminal redundante e são autodetectadas pelo sistema como um par redundante
  • O sistema muda automaticamente para a placa "standby" sem intervenção do usuário caso uma placa principal da interface serial apresente falha.