DeltaV-P-SE4016

Placa de interface DeviceNet da série S DeltaV™

Product Description

A interface DeviceNet DeltaV™ é uma interface comprovada em campo para atuadores e sensores discretos. A alta transferência de dados, instalação simples, boas capacidades de diagnóstico e tecnologia de transmissão comprovadamente livre de erros tornam o DeviceNet DeltaV uma boa solução de interface para dispositivos complexos. É fácil de instalar, confiável e simples de usar.

Número de portas
1
Número de dispositivos por porta
61
Temperatura de funcionamento
-40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de armazenamento
-40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Umidade relativa
5 a 95% sem condensação
Choque
10 g ½ onda senoidal para 11 ms
Vibração
1 mm pico a pico de 5 Hz a 13,2 Hz; 0,7 g de 13,2 Hz a 150 Hz

Documentação e desenhos

Características

  • Oferece a liberdade para escolher o barramento adequado para a aplicação
  • Suporta barramentos padrão a nível do dispositivo
  • Reduz os custos de fiação
  • Conta com uma interface de nível de controlador nativo
  • Possui capacidade de misturar e combinar tecnologias de barramento para atender aos requisitos da aplicação