DeltaV-P-SE4017P0

Placa E/S H1 da série S DeltaV™ com alimentação integrada

Product Description

A placa E/S H1 da série S FOUNDATION Fieldbus com alimentação integrada suporta dois segmentos H1 Ff, sendo que cada um suporta até 16 dispositivos Ff. Cada segmento comanda um programador independente que controla a ordem de execução de cada bloco de função configurado no segmento. Os módulos de controle DeltaV fornecem uma estrutura de bloco de função que define a ordem da execução de cada bloco no segmento, facilitando o sequenciamento de cada laço para uma execução eficiente do laço.

Número de segmentos (portas)
2
Número de dispositivos de campo
16 por porta (depende do consumo de energia do dispositivo)
Número de blocos de função Ff
96 por placa (64 fieldbus/barramento e 32 DeltaV padrão)
Tensão fornecida por segmento
28-30 VCC (protegida contra curtos-circuitos)
Corrente fornecida por segmento
400 mA (protegida contra curtos-circuitos)
Isolamento
Cada porta é isolada do sistema e uma da outra e testada em fábrica com 1500 VCC.
Faixa do sinal nominal (span)
Fieldbus Foundation IEC 61158-2
Corrente LocalBus por placa (12 VCC nominal)
200 mA típico, 300 mA máximo
Dissipação de calor
7,2 W
Temperatura de funcionamento
-40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de armazenamento
-40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Umidade relativa
5 a 95%, sem condensação
Choque
10 g ½ onda senoidal para 11 ms
Vibração
1 mm pico a pico de 5 Hz a 13,2 Hz; 0,7 g de 13,2 Hz a 150 Hz

Características

  • Aumente a capacidade E/S e reduza a fiação
  • Aumente a qualidade e a transferência ao aproveitar o diagnóstico adicionado dos dispositivos E/S FOUNDATION fieldbus
  • As placas H1 redundantes fornecem maior disponibilidade
  • Deixe que os blocos de função DeltaV™ passem pela placa H1 FOUNDATION fieldbus DeltaV, fornecendo controle sincronizado