DeltaV-P-SE4017P1

E/S FOUNDATION™ Fieldbus da série S DeltaV™

Product Description

A E/S FOUNDATION™ Fieldbus é um subsistema modular que se comunica digitalmente com os dispositivos de campo, aumenta a capacidade de entrada/saída e fornece acesso a mais informações sobre o processo do que os subsistemas E/S convencionais. Melhora consideravelmente o diagnóstico do dispositivo que afeta a estratégia de controle e alerta os operadores quanto às falhas do dispositivo. Se você deseja um sistema de controle de processo eficiente, econômico e seguro, use a E/S FOUNDATION Fieldbus DeltaV™.

Número de segmentos (portas)
2
Número de dispositivos de campo
16 por porta (depende do consumo de energia do dispositivo e dos requisitos IS)
Número de blocos de função Ff
96 por placa (64 fieldbus/barramento e 32 DeltaV padrão)
Isolamento
Cada canal é isolado do sistema e um do outro e testado de fábrica a 1500 VCC
Faixa do sinal nominal
Fieldbus FOUNDATION IEC 61158-2
Corrente LocalBus por placa (12 VCC nominal)
200 mA típico, 300 mA máximo por canal
Padrões
Camada de enlace de dados IEC 61158
Contaminantes transportados pelo ar
Contaminantes transportados pelo ar da classe G3 – Revestimento isolante, de acordo com a norma ISA-S71.04-1985
Temperatura operacional
-40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de armazenamento
-40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Umidade relativa
5 a 95%, sem condensação
Choque
10 g ½ onda senoidal para 11 ms
Vibração
1 mm pico a pico de 5 Hz a 13,2 Hz; 0,7 g de 13,2 Hz a 150 Hz

Documentação e desenhos

Características

  • Aumente a capacidade E/S e reduza a fiação
  • Aumente a qualidade e a transferência ao aproveitar o diagnóstico adicionado dos dispositivos E/S FOUNDATION fieldbus
  • As placas H1 redundantes fornecem maior disponibilidade
  • Fornece controle sincronizado com a capacidade de atribuir blocos de função DeltaV™ para que passem pela placa H1 FOUNDATION fieldbus DeltaV