DeltaV-P-SE4022

Placa de interface Profibus DP da séries S DeltaV™

Product Description

A interface Profibus DP DeltaV™ é uma interface comprovada em campo para atuadores e sensores discretos. É fácil de instalar, confiável e simples de usar. A alta transferência de dados, instalação simples, boas capacidades de diagnóstico e tecnologia de transmissão comprovadamente livre de erros tornam o Profibus DP DeltaV uma boa solução de interface para dispositivos complexos, como centros de controle do motor e controladores de drive variador de velocidade.

Número de portas
1
Número de dispositivos
64
Temperatura de funcionamento
-40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de armazenamento
-40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Umidade relativa
5 a 95%, sem condensação
Choque
10 g ½ onda senoidal para 11 ms
Vibração
1 mm pico a pico de 2 Hz a 13,2 Hz; 0,7 g de 13,2 Hz a 150 Hz

Documentação e desenhos

Características

  • Integra os sinais do dispositivo Profibus DP diretamente na lógica de controle
  • Suporta a fácil integração dos Centros de Controle do Motor e Drives inteligentes, o que reduz drasticamente a fiação e os diagramas associados, bem como os custos de instalação e teste de uma solução comparável com base na E/S clássica
  • Comunica-se diretamente com o controlador sem a necessidade de uma interface serial e outros conversores intermediários
  • Facilita a configuração e ativação dos dispositivos em uma linha completa de barramentos de campo digitais
  • Fornece uma solução redundante Profibus DP Master com uma única porta para suportar os segmentos simplex Profibus DP e seus dispositivos