DeltaV-P-SE4302T01

DeltaV™ DO 24 V DC High Side CHARM

Product Description

Um módulo de caracterização de saída digital high-side (CHARM) para bobinas solenoides de 24 VCC.

Tipo de dispositivo
Bobinas solenoide de 24 VCC
Classificação de saída de estado de condução
100 mA contínuo a 24 VCC
Corrente de fuga em aberto
Máximo 1 mA
Detecção de falha de linha
Curto-circuito garantido: < carga de 50 Ω, Status bom garantido: carga de 240 Ω a 10 kΩ, Circuito aberto garantido: > carga de 20 kΩ
Comportamento de saída configurável
Saída momentânea, saída de pulso contínuo, teste de falha de linha
Sincronização de teste de falha de linha
200 µs
Proteção contra circuito de campo
Circuito de limitação de corrente de 200 mA, desconexão da fiação de campo
Alimentação CHARM req.
Máximo de 116 mA a 24 VCC - Bloco de terminais padrão, máximo de 24 mA a 24 VCC - Bloco de terminais de saída do relé
Dissipação de calor CHARM
Contador de pulso - Trem de pulso 0,1 Hz a 10 KHz, largura de pulso mínima 50 µs

Documentação e desenhos

Características

  • Elimine o rearranjo e adicione E/S em qualquer lugar na planta sem afetar os gabinetes da sala de controle
  • Nenhum gabinete de rearranjo ou fiação cruzada, menos fios, muito menos trabalho e menos pontos de contato para possíveis falhas
  • Nenhum gabinete de rearranjo ou fiação cruzada, menos fios, muito menos trabalho e menos pontos de contato para possíveis falhas