Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
4-20 mA com ou sem HART, 0-20 mA, Suporta tipos de dispositivo de 2 e 4 fios diretamente, Suporta dispositivo de 3 fios alimentado através do CHARM de alimentação de 24 VCC
Faixa do sinal nominal (span)
4-20 mA (0-20 mA opcional)
Faixa máxima do sinal
0 a 24 mA
Alimentação de campo (2 fios)
15,0 V a 20 mA a entrada de 24 VCC
Precisão na faixa de temperatura
0,1% da amplitude (0-60°C), 0,25% da amplitude (em -40 -70°C)
Repetibilidade
0,05% da amplitude
Resolução
Conversor C/A de 16 bits
Impedância de entrada
250 Ω ±1%
Calibração
Não exigido
Proteção contra circuito de campo
Circuito de limitação de corrente de 30 mA, desconexão da fiação de campo
Alimentação CHARM req.
Máximo 36 mA a 24 VCC para a configuração de dois fios, máximo de 12 mA a 24 VCC para a configuração de três e quatro fios
Dissipação de calor CHARM
0,33 W
Suporte HART
Passagem HART v7 para AMS, HART v7 variável e status do dispositivo disponível para controle
Taxas de atualização de dados HART
Update rates are faster than every second dependent on HART communication loading and device type