DeltaV-P-SE4305T01

DeltaV™ IS DI NAMUR CHARM

Product Description

Um módulo de caracterização de entrada digital IS (intrinsecamente seguro) (CHARM) projetado para sensores NAMUR.

Tipos de sensores
Sensores NAMUR, Contatos secos
Nível de detecção para ligado
> 2,1 mA
Nível de detecção para desligado
<1,2 mA
Impedância do canal
1 kOhm ±10%
Tensão úmida
8 VCC ±1 VCC
Isolamento
Isolado galvanicamente de acordo com a norma EN 60079-11. Valor do pico de tensão 375 VCC.
Alimentação CHARM req.
Máximo de 28 mA a 24 VCC ±10%
Dissipação de calor CHARM
0,57 W
Capacidade de detecção de falha
Curto-circuito garantido: <200 Ω, Status bom garantido: 360 Ω a 19 kΩ, Circuito aberto garantido: > 40 kΩ
Tipos de canais configuráveis
Entrada discreta - Alteração do contato seco ou do sensor discreto de estado <2 Hz, Contador de pulsos - Trem de pulsos 0,1 Hz a 10 KHz, largura mínima de pulso 50 µs

Documentação e desenhos

Características

  • Elimine o rearranjo e a E/S de qualquer lugar da instalação sem afetar os painéis da sala de controle
  • Nenhum gabinete de rearranjo ou fiação cruzada, menos fios, muito menos trabalho e menos pontos de contato para possíveis falhas
  • A E/S intrinsecamente segura (IS) atende a classe 1, divisão 2 e as condições ambientais IEC Zona II, quando é necessário executar E/S em áreas classificadas
  • A E/S intrinsecamente segura (IS) atende a classe 1, divisão 2 e as condições ambientais IEC Zona II, quando é necessário executar E/S em áreas classificadas