Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-SE4308T01

DeltaV™ IS AO 4-20 mA HART CHARM

Product Description

Um módulo de caracterização de saída analógica IS (intrinsecamente seguro) (CHARM) projetado para uma saída de 4-20 mA com ou sem HART.

Tipos de sensores
4 a 20 mA com ou sem HART
Faixa do sinal nominal (span)
4-20 mA (0-20 mA opcional)
Faixa máxima do sinal
0 a 22 mA
Resistência de carga
Máximo de 750 Ohms
Tensão para carga
15 V (min) a 20 mA
Precisão na faixa de temperatura
0,25% de span (0 a 60 °C), 0,5% de span (-40 a 70 °C)
Resolução
Conversor A/D de 16 bits
Calibração
Não exigido
Isolamento
Isolado galvanicamente de acordo com a norma EN 60079-11. Valor do pico de tensão 375 VCC.
Alimentação CHARM req.
Máximo de 56 mA a 24 VCC ±10%
Dissipação de calor CHARM
1,1 W
Suporte HART
Passagem HART v7 para AMS, HART v7 variável e status do dispositivo disponível para controle
Taxa de atualização de dados HART
Update rates are faster than every second dependent on HART communication loading and device type

Documentação e desenhos

Características

  • Elimine o rearranjo e adicione E/S em qualquer lugar na planta sem afetar os gabinetes da sala de controle
  • Nenhum gabinete de rearranjo ou fiação cruzada, menos fios, muito menos trabalho e menos pontos de contato para possíveis falhas
  • A E/S intrinsecamente segura (IS) atende a classe 1, divisão 2 e as condições ambientais IEC Zona II, quando é necessário executar E/S em áreas classificadas
  • A E/S intrinsecamente segura (IS) atende a classe 1, divisão 2 e as condições ambientais IEC Zona II, quando é necessário executar E/S em áreas classificadas