Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-SE4512

Bloco de terminais de alimentação por fusível DI de 3 fios injetado DeltaV™

Product Description

O bloco de terminais de alimentação por fusível DI de 3 fios injetado é projetado para ser usado com todos os tipos de CHARM de entrada discreta isolados.

Número de conexões
3 terminais de acoplamento de parafuso 0,32 a 2,5 mm2 / 22 a 14 AWG
Comprimento da tira
7 a 9 mm / 0,28 a 0,36 pol.
Corrente máxima
1 A máx. a 250 VCA máx.
Fusível substituível em campo
0,083333333
Cor
Preto

Documentação e desenhos

Características

  • Inclui um fusível substituível em campo de 2 A
  • É possível combinar circuitos de alimentação isolados e em sistema na mesma placa de base
  • Todos os CHARMs atendem as especificações de corrosão com nível de severidade G3 (rigoroso) da ISA 71.04-1985