DeltaV-P-SE5009

Fonte de alimentação DC/DC da série S DeltaV™

Product Description

A fonte de alimentação DC/DC da série S DeltaV™ conecta-se à alimentação a granel de 24 VCC para fornecer energia aos componentes eletrônicos do sistema, incluindo o controlador e as placas E/S associadas. As fontes de alimentação de sistema DeltaV oferecem a você a mais eficiente e confiável solução de energia. Esta é toda a energia necessária para o sistema DeltaV.

Entrada
24 VCC ±20% a 6,1 A
Influxo (soft start)
Pico de 20 A no máximo 5 ms em uma faixa de entrada de 24 VCC (incluindo a saída de 12 VCC)
Classificação da energia de saída -40 °C a 60 °C
+12 VDC a 8,0 A (Entrada de 24 VCC), +5 VCC a 2,0 A (total de 10 W para saídas combinadas de +5 VCC)
Classificação da energia de saída 60 °C a 70 °C
+12 VDC a 6,0 A (Entrada de 24 VCC), +5 VCC a 2,0 A (total de 10 W para saídas combinadas de +5 VCC)
Proteção de entrada
Internamente fundido, não substituível
Proteção contra sobretensão
Saída protegida a 110% para 120%
Tempo de permanência
Saída: permanece dentro dos 5% do nominal em plena carga e tensão de entrada mínima por 5 ms (excluindo a corrente de 12 VCC com entrada de 12 VCC)
Temperatura de funcionamento
-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F) sem diminuição, CD11360 para 70 °C (140 ºF to 158 °F) com diminuição
Temperatura de armazenamento
-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Umidade relativa
5 a 95% sem condensação
Choque
10 g ½ onda senoidal para 11 ms
Vibração
1 mm pico-a-pico de 5 Hz a 13,2 Hz; 0,7 g de 13,2 Hz a 150 Hz

Documentação e desenhos

Características

  • As fontes de alimentação DC/DC do sistema são componentes plug-and-play
  • A arquitetura modular e as capacidades de compartilhamento de carga da fonte de alimentação permitem adicionar mais energia ou fornecer redundância de energia ao sistema.
  • A E/S sempre é precisa pois o subsistema e o controlador E/S sempre recebem uma fonte de alimentação consistente e precisa de 12 ou 5 VCC
  • As fontes de alimentação fornecem notificação imediata da falha de energia; os fornecimentos de energia do sistema e do campo são completamente isolados
  • A fonte de alimentação do sistema fornece mais corrente ao barramento da energia da interface E/S de 12 VCC e elimina a necessidade de fontes de alimentação injetadas