DeltaV-P-SS4303T02

DeltaV™ Termopar LS / mV CHARM

Product Description

Um módulo de caracterização termopar LS (solucionador lógico) (CHARM) para a entrada de um termopar ou uma fonte de tensão de baixo nível.

Tipos de sensores: termopar, mV
Fonte de tensão de baixo nível B, E, J, K, N, R, S, T (±20 mV, ±50 mV, e ±100 mV)
Faixa do sinal de escala total
Consulte a folha de dados
Precisão
Consulte a folha de dados
Repetibilidade
0,05% de span
Resolução
Conversor A/D de 24 bits / Depende do tipo do sensor
Calibração
Não exigido
Rejeição do modo comum CC/50/60 Hz
90dB
Isolamento
Cada sensor é isolado galvanicamente e estado em fábrica com 1000 VCC.
Alimentação CHARM req.
Máximo de 18 mA a 24 VCC
Dissipação de calor CHARM
0,30 W
Compensação de junção a frio (CJC)
Precisão ± 1,0℃, Faixa de -40 a 85℃
Detecção de sensor aberto
Sim

Documentação e desenhos

Características

  • Elimine o rearranjo e a E/S de qualquer lugar da instalação sem afetar os painéis da sala de controle
  • Nenhum gabinete de rearranjo ou fiação cruzada, menos fios, muito menos trabalho e menos pontos de contato para possíveis falhas
  • Nenhum gabinete de rearranjo ou fiação cruzada, menos fios, muito menos trabalho e menos pontos de contato para possíveis falhas