DeltaV-P-SS4303T04

DeltaV™ LS AI 0-10 VCC Isolado CHARM

Product Description

Um módulo de caracterização de entrada analógica LS (solucionador lógico) (CHARM), 0-10 VCC, para um dispositivo de tensão.

Tipos de sensores
Dispositivo de tensão
Faixa do sinal de escala total
Consulte a folha de dados
Precisão
Consulte a folha de dados
Impedância de entrada
10MΩ
Repetibilidade
0,05% do span
Resolução
Conversor A/D de 24 bits / Consulte a folha de dados
Calibração
Não exigido
Rejeição do modo comum
90dB a 50/60 Hz
Isolamento
Canal de entrada isolado galvanicamente e testado em fábrica com 1000 VCC
Alimentação CHARM req.
Máximo de 18 mA a 24 VCC
Dissipação de calor CHARM
0,40 W

Documentação e desenhos

Características

  • Elimine o rearranjo e adicione E/S em qualquer lugar na planta sem afetar os gabinetes da sala de controle
  • Nenhum gabinete de rearranjo ou fiação cruzada, menos fios, muito menos trabalho e menos pontos de contato para possíveis falhas
  • Nenhum gabinete de rearranjo ou fiação cruzada, menos fios, muito menos trabalho e menos pontos de contato para possíveis falhas