DeltaV-P-SS4309T01

DeltaV™ Termopar LS IS / mV CHARM

Product Description

Um módulo de caracterização (CHARM) termopar LS (solucionador lógico), IS (intrinsecamente seguro) para a entrada de um termopar ou uma fonte de tensão de baixo nível.

Tipos de sensores: termopar, mV
B, E, J, K, N, R, S, T, fonte de tensão de baixo nível não caracterizada (±20 mV, ±50 mV e ±100 mV)
Faixa do sinal de escala total
Consulte a folha de dados
Precisão
Consulte a folha de dados
Repetibilidade
0,05% do span
Resolução
Conversor A/D de 24 bits / Depende do tipo do sensor
Calibração
Não exigido
Desvio de temperatura
0,03 °C / °C
Isolamento
Isolado galvanicamente de acordo com a EN 60079-11, valor do pico de tensão 375 VCC.
Alimentação CHARM req.
Máximo de 23 mA a 24 VCC
Dissipação de calor CHARM
0,60 W

Documentação e desenhos

Características

  • Elimine o rearranjo e a E/S de qualquer lugar da instalação sem afetar os painéis da sala de controle
  • Nenhum gabinete de rearranjo ou fiação cruzada, menos fios, muito menos trabalho e menos pontos de contato para possíveis falhas
  • A E/S intrinsecamente segura (IS) atende a classe 1, divisão 2 e as condições ambientais IEC Zona II, quando é necessário executar E/S em áreas classificadas
  • A E/S intrinsecamente segura (IS) atende a classe 1, divisão 2 e as condições ambientais IEC Zona II, quando é necessário executar E/S em áreas classificadas