DeltaV-P-VE4050S2K1C0

Operadores horizontais de subsistema E/S da série M DeltaV™

Product Description

Tenha seu subsistema de E/S funcionando mais eficientemente com os operadores de E/S de montagem horizontal DeltaV™. O operador de alimentação/controlador contém barramentos de alimentação interna. Você não precisa usar cabos externos para conectar a fonte de alimentação do sistema ao controlador DeltaV e aos operadores de interface de E/S. O design modular dos Operadores Horizontais de Subsistema permite uma instalação flexível e distribuição de energia integrada.

Temperatura operacional
-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Temperatura de armazenamento
-40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Umidade relativa
5% a 95% sem condensação
Contaminantes transportados pelo ar
Contaminantes transportados pelo ar da classe G3 – Revestimento isolante, de acordo com a norma ISA-S71.04-1985
Choque
10 g ½ onda senoidal para 11 ms
Vibração
1 mm pico a pico de 5 Hz a 16 Hz, 0,5 g de 16 Hz a 150 Hz
Área/Local classificado
ATEX EEx nA IIC T4 Classe 1, Div 2, Grupos A, B, C, D, T4

Documentação e desenhos

Características

  • O design modular permite uma instalação flexível
  • Permite expansão online
  • Distribuição de energia integrada