DeltaV-P-VX1019S001

Simulação do controlador séries S e M do DeltaV™ Virtual

Product Description

Os controladores séries S e M do DeltaV™ Virtual fornecem uma maneira fácil e econômica para simular a funcionalidade do controlador para teste e desenvolvimento do sistema. Com esses controladores virtuais, a configuração e atribuições I/O podem ser totalmente testadas sem a necessidade de hardware de controlador real. Isso significa menos equipamento físico para configurar e manter. E o ambiente virtual facilita a adição e remoção de controladores quando necessário.

Temperatura operacional
-40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de armazenamento
-40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Umidade relativa
5 a 95%, sem condensação
Choque
10 g ½ onda senoidal para 11 ms
Vibração
1 mm pico a pico de 5 Hz a 16 Hz, 0,5 g de 16 Hz a 150 Hz
Temperatura operacional
-40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de armazenamento
-40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Umidade relativa
5 a 95%, sem condensação
Choque
10 g ½ onda senoidal para 11 ms
Vibração
1 mm pico a pico de 5 Hz a 16 Hz, 0,5 g de 16 Hz a 150 Hz

Documentação e desenhos

Características

  • Desenvolva e teste completamente suas configurações de controle e atribuições E/S sem hardware de controle ou módulos E/S virtuais (VIMS)
  • Evite alterar o controle ou configuração E/S, reduzindo a possibilidade de introduzir erros
  • Reduza o risco de problemas inesperados durante o comissionamento ou as atualizações
  • Proporciona melhoria da eficiência significante na configuração e supressão de sistemas para desenvolvimento e teste