EIM-EHP

Atuador de válvula elétrica EIM 2000HP

Product Description

Atuador acionado a gás pneumático de multivoltas, perfeito para aplicações que usam válvulas lineares, de haste giratória ou de haste de elevação.

iec-ex

Características

  • A alimentação pode ser com ar, nitrogênio ou gás natural em pressões entre 400 e 1480 psi
  • Vários tamanhos de estrutura do atuador EIM, 1000, 2000, 3000 e 4000, determinam a base para o 2000HP
  • A maioria dos componentes mecânicos principais 2000GP pode ser substituída pelo atuador elétrico padrão EIM, o que facilita a aquisição de peças de reposição.
  • As caixas das transmissões dos atuadores EIM são preenchidas em fábrica com lubrificante de alta qualidade, cuidadosamente selecionado para garantir o desempenho adequado, sob determinadas condições de operação.
  • Alimentação de gás de alta pressão para uma resposta rápida para válvulas de comporta e válvulas grandes de rolamento de 1/4 de volta
  • Adequadas para aplicações industriais ou em tubulações, em que se deseja um desenho compacto, troca manual simples, limites de deslocamento e proteção de torque.
  • Adaptável a aplicações de 1/4 de volta ou várias voltas
  • Fonte de alimentação de controle regulada em 100 psi (6,9 bar) e motor e pressão máxima de alimentação de bloco piloto 1,480 (102 bar)
Fonte de alimentação
Acessar o portal
Tipo de produto
Navegue pela loja on-line de automação de válvulas para avaliar e encontrar os produtos de que você precisa.
Atuação
Fonte de alimentação
Certificações
Tipo de produto
Tipo de controle
Atuação
Tipo de válvula
Certificações
Temperatura operacional
Tipo de controle
Torque/Pressão
Tipo de válvula
Pressão operacional
Temperatura operacional
Pressão operacional
Torque/Pressão

Documentação e desenhos