Emerson-P-8103-AI-TX

Entrada analógica de 8 canais PAC8000, 4-20 mA com HART para par trançado de 2 fios

Product Description

Entrada analógica de 8 canais PAC8000, 4-20 mA com HART para par trançado de 2 fios

Part Number
8103-AI-TX
Tipo e quantidade de entradas analógicas
Oito pontos de extremidade simples e 4-20 mA; circuitos de campo não inflamáveis
Resolução e velocidade
16 bits; 27 ms; HART de 0,75 s
Consumo de corrente
Energia do sistema de 150 mA; energia de campo de 300 mA
Detecção de falhas
Detecção de circuito aberto e curto-circuito

Características

  • A E/S do PAC8000 é uma solução de E/S completamente modular para aplicações de uso geral e em áreas perigosas. Ela oferece uma ampla variedade de funções de E/S e possui uma arquitetura aberta que permite comunicação com diversos barramentos fieldbus selecionando o tipo adequado de controlador ou módulo de interface do barramento (BIM).
  • Terminais de campo (um por módulo de E/S) encaixam no rack e aceitam fiação de campo sem a necessidade de terminais ou conexões adicionais. É possível trocá-los com facilidade se forem danificados no campo. Um sistema de chaveamento mecânico e abrangente garante que a segurança do equipamento seja mantida.
  • Os racks formam a estrutura física e elétrica dos PAC8000s ao permitir montagem em painel plano ou trilho DIN com seções em T ou G. Eles fornecem suporte e interconectam o BIM ou controlador, fontes de alimentação, módulos de E/S e terminais de campo, e transportam o endereço, dados e linhas de energia do barramento de trilho interno.

Documentação e desenhos