Emerson-P-8106-TI-RT

Entrada RTD de 4 canais do PAC8000

Product Description

Entrada RTD de 4 canais do PAC8000

Part Number
8106-TI-RT
Tipo e quantidade de entradas analógicas
RTD ou resistência de 2, 3 ou 4 fios com 4 canais
Resolução e velocidade
15 bits mais sinal; máx. de 840 ms
Consumo de corrente
Máx. de 200 mA
Capacidades especiais
Tipos de RTD: Pt100 para BS1904/DIN43760/IEC 75Ni120; jPt100 para JIS C1604: 1989

Características

  • A E/S PAC8000 é uma solução de E/S completamente modular para aplicações de uso geral e em áreas classificadas. Ela oferece uma ampla variedade de funções de E/S e possui uma arquitetura aberta que permite comunicação com diversos barramentos fieldbus selecionando o tipo adequado de controlador ou módulo de interface do barramento (BIM).
  • Terminais de campo (um por módulo de E/S) encaixam no rack e aceitam fiação de campo sem a necessidade de terminais ou conexões adicionais. Eles podem ser trocados facilmente se danificados em campo. Um sistema completo de chaveamento mecânico garante que a segurança do equipamento seja mantida.
  • Os racks formam a estrutura física e elétrica dos PAC8000s ao permitir montagem em painel plano ou trilho DIN com seções em T ou G. Eles suportam e interligam o BIM ou o controlador, fontes de alimentação, módulos de E/S e terminais de campo, além de transmitirem endereço, dados e linhas de alimentação do barramento interno do trilho.

Documentação e desenhos