Emerson-P-8111-DI-AC

Entrada digital de 8 canais do PAC8000, 115 V CA isolada, dreno

Product Description

Entrada digital de 8 canais do PAC8000, 115 V CA isolada, dreno

Número da peça
8111-DI-AC
Quantidade, tipo e velocidade das entradas
8 pontos, dreno, isoladas; 2 ~ 512 ms
Tensão de alimentação e tensão on/off
115 V CA; On > 84 V CA; Off < 34 V CA
Consumo de corrente
Máx. de 60 mA
Capacidades especiais
Opção de contagem de pulsos

Características

  • A E/S PAC8000 é uma solução de E/S completamente modular para aplicações de uso geral e em áreas perigosas. Ela oferece uma ampla variedade de funções de E/S e possui uma arquitetura aberta que permite comunicação com diversos barramentos fieldbus selecionando o tipo adequado de controlador ou módulo de interface do barramento (BIM).
  • Terminais de campo (um por módulo de E/S) encaixam no rack e aceitam fiação de campo sem a necessidade de terminais ou conexões adicionais. É possível trocá-los com facilidade, se danificados no campo. Um sistema de chaveamento mecânico abrangente garante que a segurança do equipamento seja mantida.
  • Os racks formam a estrutura física e elétrica dos PAC8000s ao permitir montagem em painel plano ou trilho DIN com seções em T ou G. Eles recebem e interligam o BIM ou o controlador, fontes de alimentação, módulos de E/S e terminais de campo, além de transmitirem endereço, dados e linhas de alimentação do barramento interno do trilho.
  • Opção de contagem de pulsos

Documentação e desenhos