Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-8115-DO-DC

Saída digital de 8 canais do PAC8000, 2-60 V CC não isolada, alimentação por módulo

Product Description

Saída digital de 8 canais do PAC8000, 2-60 V CC não isolada, alimentação por módulo

Número da peça
8115-DO-DC
Quantidade, tipo e velocidade das saídas
8 pontos; fonte; 1 ms
Características nominais de saída
2~60 V CC; 1 A CC; máx. de 3 A/módulo
Consumo de corrente
Máx. de 125 mA no sistema; soma das cargas no campo
Capacidades especiais
Saídas dedicadas ou pulsantes

Características

  • A E/S PAC8000 é uma solução de E/S completamente modular para aplicações de uso geral e em áreas perigosas. Ela oferece uma ampla variedade de funções de E/S e possui uma arquitetura aberta que permite comunicação com diversos barramentos fieldbus selecionando o tipo adequado de controlador ou módulo de interface do barramento (BIM).
  • Terminais de campo (um por módulo de E/S) encaixam no rack e aceitam fiação de campo sem a necessidade de terminais ou conexões adicionais. É possível trocá-los com facilidade, se danificados no campo. Um sistema de chaveamento mecânico abrangente garante que a segurança do equipamento seja mantida.
  • Os racks formam a estrutura física e elétrica dos PAC8000s ao permitir montagem em painel plano ou trilho DIN com seções em T ou G. Eles recebem e interligam o BIM ou o controlador, fontes de alimentação, módulos de E/S e terminais de campo, além de transmitirem endereço, dados e linhas de alimentação do barramento interno do trilho.
  • Saídas dedicadas ou pulsantes
  • Corrente chaveada de 1 A por canal
  • Necessária alimentação de campo via barramento de 2-60 V CC

Documentação e desenhos