Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-8129-IO-DC

E/S dedicada supervisionada de 8 canais do PAC8000

Product Description

E/S dedicada supervisionada de 8 canais do PAC8000

Número da peça
8129-IO-DC
Quantidade, tipo e velocidade de E/S mista
8 pontos; fonte; entradas de 5 ms; saídas de 1 ms
Características nominais de entrada / saída
18-30 V CC; On > 0,9 mA; Off < 0,9 mA
Consumo de corrente
70 mA no sistema; 50 mA no campo

Características

  • A E/S PAC8000 é uma solução de E/S completamente modular para aplicações de uso geral e em áreas perigosas. Ela oferece uma ampla variedade de funções de E/S e possui uma arquitetura aberta que permite comunicação com diversos barramentos fieldbus selecionando o tipo adequado de controlador ou módulo de interface do barramento (BIM).
  • Terminais de campo (um por módulo de E/S) encaixam no rack e aceitam fiação de campo sem a necessidade de terminais ou conexões adicionais. É possível trocá-los com facilidade, se danificados no campo. Um sistema de chaveamento mecânico abrangente garante que a segurança do equipamento seja mantida.
  • Os racks formam a estrutura física e elétrica dos PAC8000s ao permitir montagem em painel plano ou trilho DIN com seções em T ou G. Eles recebem e interligam o BIM ou o controlador, fontes de alimentação, módulos de E/S e terminais de campo, além de transmitirem endereço, dados e linhas de alimentação do barramento interno do trilho.
  • Entradas para comutadores de contato seco
  • Necessária alimentação de campo via barramento de 24 V CC, fornecida pelo 8914-PS-AC

Documentação e desenhos