Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-8922-RB-IS

Isolador de sinal do barramento de trilho do PAC8000

Product Description

O isolador do barramento de trilho do PAC8000 é necessário ao utilizar qualquer módulo 2/1 em um nó. A unidade fornece isolamento galvânico entre os módulos em interface com a fiação de campo intrinsecamente segura no lado 2/1 do isolador e os módulos com fiação convencional no lado 2/2.

Número da peça
8922-RB-IS
Módulo especializado
Isolamento galvânico para fiação de campo intrinsecamente segura
Consumo de corrente
Máx. de 60 mA a 12 V CC

Características

  • A E/S PAC8000 é uma solução de E/S completamente modular para aplicações de uso geral e em áreas perigosas. Ela oferece uma ampla variedade de funções de E/S e possui uma arquitetura aberta que permite comunicação com diversos barramentos fieldbus selecionando o tipo adequado de controlador ou módulo de interface do barramento (BIM).
  • Terminais de campo (um por módulo de E/S) encaixam no rack e aceitam fiação de campo sem a necessidade de terminais ou conexões adicionais. É possível trocá-los com facilidade, se danificados no campo. Um sistema de chaveamento mecânico abrangente garante que a segurança do equipamento seja mantida.
  • Os racks formam a estrutura física e elétrica dos PAC8000s ao permitir montagem em painel plano ou trilho DIN com seções em T ou G. Eles recebem e interligam o BIM ou o controlador, fontes de alimentação, módulos de E/S e terminais de campo, além de transmitirem endereço, dados e linhas de alimentação do barramento interno do trilho.

Documentação e desenhos