Módulo COM Express robusto bCOM6-L1800 com Intel i3-6102E da 6ª Geração de 1,9 GHz, ECC de 16 GB

Product Description

Os módulos de computador COM Express são perfeitos para OEMs que desenvolvem plataformas de computação para ambientes industriais ou agressivos e quando a aceleração do ciclo de projeto e a redução dos custos de validação forem essenciais. Disponíveis com processadores de arquitetura x86 da Intel e da AMD.

Número da peça
bC6L18B8D0ZHF
Família COMe
bCOM6-L1800 com Intel Core de 6ª geração
CPU
Intel i3-6102E de 1,9 GHz
Potência da CPU
25 W
Núcleos / frequência
2
Memória
ECC de 16 GB
Armazenamento
Nenhum
Ethernet
Uma porta 10/100/1000BASE-T
USB
Quatro portas USB 3.0, oito portas USB 2.0
Sistema operacional
Suporte a Win 7, Win 10, Linux, VxWorks
Temperatura de operação
–40 °C a +85 °C

Características

  • Design robusto com processador e memória soldados
  • Os mais recentes processadores Intel com arquitetura Core e Xeon
  • Compatível com COM Express; tamanho básico com pinagem de conector tipo 6
  • Gerenciamento térmico dinâmico com tecnologia de resfriamento patenteada que suporta uma ampla faixa de temperatura de operação sem degradação ou estrangulamento de desempenho