Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-bC6L20H9D0ZHA

Módulo COM Express robusto bCOM6-L2000 com Intel v6 Xeon E3-1505Mv6 de 3,0 GHz, ECC de 32 GB

Product Description

Os módulos de computador COM Express são perfeitos para OEMs que desenvolvem plataformas de computação para ambientes industriais ou agressivos e quando a aceleração do ciclo de projeto e a redução dos custos de validação forem essenciais. Disponíveis com processadores de arquitetura x86 da Intel e da AMD.

Número da peça
bC6L20H9D0ZHA
Família COMe
bCOM6-L2000 com Intel v6 Xeon
CPU
Intel E3-1505Mv6 de 3,0 GHz
Potência da CPU
45 W
Núcleos / frequência
4
Memória
ECC de 32 GB
Armazenamento
Nenhum
Ethernet
Uma porta 10/100/1000BASE-T
USB
Quatro portas USB 3.0, oito portas USB 2.0
Sistema operacional
Suporte para Win 10, Linux e VxWorks
Temperatura de operação
0 °C a +85 °C

Características

  • Design robusto com processador e memória soldados
  • Os mais recentes processadores Intel com arquitetura Core e Xeon
  • Compatível com COM Express; tamanho básico com pinagem de conector tipo 6
  • Gerenciamento térmico dinâmico com tecnologia de resfriamento patenteada que suporta uma ampla faixa de temperatura de operação sem degradação ou estrangulamento de desempenho

Documentação e desenhos