Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-ControlWave GFC Plus

Computador de vazão ControlWave® GFC Plus

Product Description

O Computador de vazão ControlWave GFC Plus é uma solução rentável e competitiva para uma substituição integrada e tipo “tudo em um” de tabelas. Pré-programado para atender às necessidades de automação dos usuários. O ControlWave GFC Plus oferece todas as vantagens do ControlWave GFC, mas com um sistema de alimentação de maior capacidade que suporta operação de rádio de ‘ciclo de trabalho rápido’.

Documentação e desenhos

Características

  • Pré-programado para atender aos requisitos da API 21.1 para uma estação de regulagem e medição de duas etapas (1 etapa para uma aplicação TeleFlow)
  • O manômetro integral ou conjunto do sensor inteligente DP/P pode ser removido e recolocado, independentemente dos componentes eletrônicos “superiores”
  • A interface RTD de precisão fornece medidas muito precisas
  • O consumo muito baixo de energia minimiza os custos dos sistemas de alimentação solar ou por bateria que também são integrados no pacote
  • LCD integral e teclado opcional de 25 teclas permitem que os operadores visualizem e alterem os parâmetros configuráveis no local sem o uso de um PC
  • Grande seleção de comunicações por modem e wireless são opções do pacote de instrumentos