Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-ControlWave Micro

ControlWave® Micro - Hibrido RTU/PLC

Product Description

O ControlWave Micro é um controlador extremamente programável que combina as capacidades exclusivas de um controlador lógico programável (PLC) e uma unidade de terminal remoto (RTU) em um único controlador híbrido. O ControlWave Micro é especializado em petróleo e gás, água e águas servidas e aplicações de controle industrial que maximizam o desempenho de uma grande variedade de sistemas de controle com ênfase de design de baixo consumo de energia.

Documentação e desenhos

Características

  • O processador ARM fornece um desempenho excepcional e baixo consumo de energia.
  • Até duas portas Ethernet de 10/100 Mbps
  • Até 11 portas de comunicação serial com opção de modem integrado
  • Unidade básica de três, quatro e oito slots com base de expansão com dois, quatro e oito slots de E/S
  • Placas de E/S combinadas para aplicações RTU pequenas e econômicas
  • Módulos de E/S isolados opcionais
  • Programação IEC 61131-3 com biblioteca de bloco de função de controle de processo ACCOL III
  • Padrões abertos para programação, configuração de redes e comunicação
  • Bloqueio de tecla de segurança para impedir acesso não autorizado
  • Ampla faixa de temperatura (-40 a +70 °C)
  • Classe I, Div. 2 de aprovação de localização de risco