Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-EP-750F

RSTi-EP — Módulo de potência, 16 canais, 24 V CC, distribuição de potencial + 0 V CC do caminho da corrente da saída

Product Description

O sistema remoto de E/S do RSTi-EP é ideal para aplicações de internet em ambiente industrial. Ele apresenta uma faixa de temperatura de funcionamento estendida, diagnóstico aprimorado, conectividade do tipo “plug and play” e alta densidade de canal.

Número da peça
EP-750F
Entrada do módulo de potência — uso em campo
16 canais; 24 V CC, distribuição de potencial + 0 V CC do caminho da corrente da saída
Indicadores
Nenhum
Consumo de corrente — Isys e Iin
0 V (do caminho da corrente da entrada)
Interfaces de rede
PROFINET, PROFIBUS DP, Modbus/TCP, EtherCAT
Redundância do sistema
PNSR

Características

  • Oferece suporte para PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP e EtherCAT
  • Faixa de temperatura estendida em funcionamento e diagnósticos aprimorados
  • O barramento do sistema de alta velocidade lê até 256 E/S digitais em 20 ms
  • Montagem em trilho DIN
  • Instalação do tipo “plug and play”

Documentação e desenhos