Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-EPXPNS001

Adaptador de rede PROFINET para RSTi-EP

Product Description

um adaptador de rede PROFINET e o módulo principal do barramento de comunicação para o RSTi-EP. Oferece suporte a até 64 módulos RSTi-EP ativos com duas portas Ethernet e um switch integrado.

Número da peça
EPXPNS001
Adaptador de rede/uso
Modbus
Número de módulos
até 64 ativos
Conexão
2x RJ-45
Conexão
2x RJ-45

Características

  • Faixa de temperatura estendida em funcionamento e diagnósticos aprimorados
  • O barramento do sistema de alta velocidade lê até 256 E/S digitais em 20 ms
  • Montagem em trilho DIN
  • Servidor web integrado para informações diagnósticas e atualização firmware através da Ethernet e da porta micro USB
  • Compatível com modo de funcionamento com Client de protocolo MRP (Protocolo de Redundância de Mídia)
  • Compatível com modo de funcionamento com Client de protocolo MRP (Protocolo de Redundância de Mídia)
  • Compatível com tecnologias de topologias de rede daisy-chain (encadeamento)/linear, estrela ou anel (MRP)
  • Duas portas Ethernet comutadas; cabo RJ-45 — 8 condutores, par trançado com blindagem, velocidade de 10/100 Mbps e interfaces de cobre
  • Inicialização rápida < 500 ms com 10 módulos, no máximo

Documentação e desenhos