Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-FB2200

Computador de vazão de múltiplos pontos de medição de montagem no campo FB2200 para gás e líquidos

Product Description

O computador de vazão FB2200 oferece maior flexibilidade em comparação com o nosso modelo FB2100, com a capacidade de medir e controlar a vazão de gás e líquidos para até dois pontos de medição de pressão diferencial ou lineares. O invólucro resistente e as várias opções de E/S, comunicações e energia tornam o modelo FB2200 uma escolha ideal para medição da vazão precisa e confiável nas condições mais severas. Projetado para configuração simplificada e facilidade de uso, é altamente configurável e dá suporte a cálculos de vazão e propriedade de fluidos para uso imediato. O controle de PID para vazão e/ou pressão também pode ser facilmente configurado. Para garantir a segurança, o modelo FB2200 também pode ser equipado com FBxWifi™ opcional que permite que o pessoal de campo configure o computador de vazão e recupere dados de fora da área classificada. O computador de vazão FB2200 faz parte da plataforma de medição e controle de última geração da série FB da Emerson, que oferece um conjunto comum de ferramentas de configuração, incluindo o FBxConnect™, para agilizar a configuração e facilitar tarefas comuns.

Características

  • Medição compatível com API 21.1 em até dois pontos de medição de gás ou líquido.
  • Medição e recurso de E/S com foco em medição de aplicações.
  • Capacidade superior de registro de dados com a capacidade de armazenar 1.000 alarmes, 2.000 eventos (eventos legais separados) e histórico.
  • Medição de pressão estática e diferencial líder da indústria incluindo estabilidade de 5 anos.
  • Medição de temperatura de alta precisão, que inclui compatibilidade de curva por meio da equação de Callendar-Van Dusen.
  • Necessidade reduzida de recalibração resultando em menos tempo no local.
  • Configuração intuitiva e fácil de usar com a nova ferramenta FBxConnect; o relatório comparativo de configuração permite um rastreamento mais fácil das alterações.
  • O firmware padrão dá suporte a cálculos globais de metrologia (verificados pela NMi) para orifício, cone, Venturi, bocal, orifício condicionador, turbina, PD, autoajuste e Coriolis.
  • FBxWifi (opcional) permite acesso wireless local seguro de área segura.
  • Capacidade de controle com circuitos PID nativos, lógica booliana e blocos matemáticos para simplificar a configuração.
  • Facilidade de integração com suporte para protocolos Modbus, ROC, BSAP e DNP3.
  • Aprovações globais de áreas classificadas: Classe 1 Div 2, ATEX & IEC Ex n.

Documentação e desenhos