Emerson-P-IC200CPU001

Controlador CPU001 do VersaMax com memória de 34 kB configurável pelo usuário

Product Description

Controlador versátil, projetado para fácil utilização e oferece suporte a uma ampla gama de opções de módulos de expansão de E/S e comunicações.

Número da peça
IC200CPU001
Dimensões (L x A em mm)
66,8 x 128
Pontos dedicados de E/S
2.048 de entrada, 2.048 de saída
Bits internos dedicados
1.024 pontos
Bits temporários dedicados
256 pontos
Total de bits dedicados
1.280 pontos
Memória configurável (programa, registros, palavras analógicas de E/S)
Máximo de 34 kB
Velocidade de execução booleana
1,8 ms/kB (típica)
Ponto flutuante
Sim
Sobreposição
Sim
Portas integradas
RS-232, RS-485
Comunicações integradas
SNP secundário, RTU secundário, E/S serial
Tipo de armazenamento de memória
Memória flash de sistema, RAM com bateria
Relógio de tempo real com bateria
Sim
Precisão do relógio de tempo real (para funções de temporizador)
100 ppm (0,01%) ou +/-9 s/dia
Precisão do relógio de hora do dia
100 ppm na faixa de temperatura inteira

Características

  • Memória flash não volátil para armazenamento de programas
  • Programação em diagrama de escada e lista de instruções
  • Backup de bateria para programas, dados e relógio de hora do dia
  • Interruptor de operação/parada
  • Funções de dados (reais) de ponto flutuante
  • Comunicações RS-232 e RS-485 integradas
  • Compatível com dispositivo de armazenamento de programas EZ (IC200ACC003)
  • Altura de 70 mm quando montado em trilho DIN com fonte de alimentação

Documentação e desenhos