Emerson-P-IC676PBI008

Bloco de entrada de IP VersaMax, via Profibus, 8 pontos

Product Description

O VersaMax Modular é, ao mesmo tempo, um controle e um dispositivo de E/S que podem ser combinados para formar um nó compacto que ocupa menos espaço do que as combinações de controle/ E/S típicas.

Número da peça
IC676PBI008
Adaptador de rede/uso
DeviceNet-slave com E/S integradas
Contagem e tipo de E/S
Entrada de carga de corrente de 16 pontos; saída de 24 V CC e 8 relés
Especificações de E/S
(2 A a 5–24 V CC, 250 V CA; 0,8 A a 48 V CC; 0,5 A a 110 V CC * 100 uA, 100 m V CC/ponto)

Características

  • Desenvolvidos para minimizar custos, esses versáteis controladores são de fácil uso e suporte e oferecem uma ampla linha de opções de módulos de expansão de E/S e comunicações.
  • Designed to minimize costs, these versatile controllers are easy to use and support and offer a wide range of I/O expansion modules and communications options.